Publicar produtos
REVAMP1120T 1-Channel 100V Digital Power Amplifier, 1 x 120W
REVAMP1120T 1-Channel 100V Digital Power Amplifier, 1 x 120W
    Biamp

    REVAMP1120T 1-Channel 100V Digital Power Amplifier, 1 x 120W

    Traduzido por Google,

    Nosso mais novo amplificador de potência profissional de canal único, o REVAMP1120T, tem um design exclusivo e versátil com potência de saída de 1 x 120 watts a 100 volts (ou a 4 ohms). O REVAMP1120T é um amplificador de classe D com um transformador de saída toroidal galvânico separado livre de influências e distúrbios externos. Resfriado por convecção e excluído dos ventiladores, este amplificador é confiável, livre de manutenção, silencioso e livre de poeira.

    A indicação de LED do clipe traseiro no ganho de entrada, juntamente com a facilidade de instalação por meio de várias opções de entrada e conexão de link, tornam o REVAMP1120T a escolha preferida do instalador. Completamente construído em um chassi de 1U sem controle frontal, o REVAMP1120T se tornará um item básico no mercado de áudio de instalação fixa de pequeno e médio porte.

    Especificação
    • Keywords: revamp1120t, revamp 1120t, 1120t, revamp, 1 output channel, 1x120 output, digital power amplifier, power amp, 1x120w, 1x120watt, 1x120 watt, 120watt, 120w, 120 watt, class-d, class d, class-d amplifier, amplifier, amp, switching mode power supply, 1 line input, 1 input, 1 output,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarevamp1120t_commercial-audio-power-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Power Amplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers