Publicar produtos
REVAMP2060T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 60W
REVAMP2060T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 60W
    Biamp

    REVAMP2060T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 60W

    Traduzido por Google,

    O versátil REVAMP2060T é um amplificador de potência digital profissional de 2 canais com potência de saída de 2 x 60 watts @ 100 volts ou @ 4 ohms, que pode ser facilmente ligado em um poderoso amplificador único de 120 watts @ 100 volts ou 8 ohms. Este amplificador de classe D possui um transformador de saída toroidal separado galvânico embutido para evitar influências e distúrbios externos. Uma ferramenta de instalação rápida na parte traseira é o LED indicador de clipe que pode ser usado durante a configuração do ganho de entrada. O REVAMP2060T resfriado por convecção não possui ventilador interno, o que garante que o amplificador funcione silenciosamente e permaneça livre de poeira. Esse recurso sem manutenção, juntamente com a facilidade de instalação por meio de várias opções de conexão de entrada e link, torna o REVAMP2060T a escolha preferida do instalador. O design fino de 1U sem controle frontal torna o REVAMP2060T um amplificador versátil único, diferente de qualquer outro no mercado.

    Especificação
    • Keywords: revamp2060t, revamp 2060t, 2060t, 2-channel, 2 channel, 100v, 100volt, 100 volt, bridgeable, digital power amplifier, power amplifier, power amp, 2x60w, 2x60watts, 2 x 60 watts, class-d amplifier, class-d, class d, amplifier, no fan, silent, audio, sound, 2 line input, 2 inputs, 2-line inputs, 2-line, class-d power amp, class-d topology,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarevamp2060t_commercial-audio-power-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Power Amplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers