Publicar produtos
REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W
REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W
    Biamp

    REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W

    Traduzido por Google,

    Desempenho de som imaculado, extremamente confiável, sem manutenção - é assim que descreveríamos nosso mais recente REVAMP2120T. Este amplificador de potência digital de 2 canais fornece potência de saída de 2 x 120 watts @ 100 volts ou @ 4 ohms, que pode ser facilmente ligado em um poderoso amplificador único de 240 watts @ 100 volts ou 8 ohms. O REVAMP2120T é um amplificador de classe D refrigerado por convecção sem ventiladores embutidos, o que garante que o amplificador seja silencioso e livre de poeira. O design 1U ergonômico e eficiente possui um transformador de saída toroidal separado galvânico embutido para evitar influências e distúrbios externos. Durante a configuração do ganho de entrada, o indicador LED do clipe traseiro pode ser usado para uma instalação rápida e fácil. As múltiplas entradas e conectores de link tornam o REVAMP2120T um amplificador versátil e fácil de instalar, superior a qualquer outro no mercado de instalação fixa.

    Especificação
    • Keywords: revamp2120t, revamp 2120t, 2120t, power amp, 2-channel, 2 channel, class-d, class d, 2x120w, 2x120 watts, bridgeable, no fan, noiseless, convection,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarevamp2120t_commercial-audio-power-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Power Amplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers