Publicar produtos
Desono™ SUB2400 Passive Dual 10" Subwoofer
Desono™ SUB2400 Passive Dual 10" Subwoofer
    Biamp

    Desono™ SUB2400 Passive Dual 10" Subwoofer

    Traduzido por Google,

    O SUB2400 é um poderoso subwoofer passivo duplo de 10” que oferece graves incríveis e potentes que fazem suas calças vibrarem. Juntamente com os alto-falantes de gabinete MASK6 ou MASK8 e o amplificador digital de 3 canais (CHAMP-3D), você obtém um sistema de som perfeito e à prova de falhas, adequado para bares, pubs, clubes, restaurantes, tavernas... música de nível' é necessária.

    Este subwoofer possui duas câmaras de passagem de banda, onde cada câmara é equipada com um woofer de bobina dupla de 10”. Juntamente com a tecnologia push-pull, isso resulta em um gabinete relativamente pequeno com uma saída enorme e distorção muito baixa. Graças ao pequeno tamanho dos woofers, menos massa precisa ser movida. A reprodução de graves é muito mais “contundente” e “rápida” em comparação com gabinetes de 15” ou 18”. O SUB2400 foi comparado com um único subwoofer de 15” e 18” e os resultados foram surpreendentes a favor do SUB2400!

    O SUB2400 pode ser acionado no modo de 4 ohms ou 16 ohms. A seleção é feita pelo grande interruptor na parte de trás do subwoofer. Especialmente com cabos longos, o modo de 16 ohms é recomendado. Menos energia é perdida e a resposta dos graves será muito melhor. O modo de 16 ohms também permite que você use vários gabinetes.

    Especificação
    • Keywords: sub2400, sub2400-bl, sub2400-w, bass, dual, 10', 10 inch, subwoofer, sub-woofer, sub woofer, bars, pubs, clubs, restaurant, tavern, dance, music, dual coil, woofer, small cabinet, 4 ohm, 16 ohm,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasub2400_desono-subwoofer
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de produtosDesono Subwoofers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers