Publicar produtos
Tesira® AMP-4350R 4-Channel, 350W Amplifier
Tesira® AMP-4350R 4-Channel, 350W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-4350R 4-Channel, 350W Amplifier

    Traduzido por Google,
    O Tesira AMP-4350R é um amplificador digital de quatro canais em rede. É habilitado para AVB/TSN e oferece 350 watts por canal. É montável em rack e faz parte de uma rede de áudio Tesira integrada. Ele também oferece relatórios de falhas, monitoramento de impedância e failover analógico opcional.
    Especificação
      • Four channel amplifier; 350W per channel
      • Impedance monitoring
      • Configurable via Tesira software
      • Dual AVB ports
      • Bridgeable channels
      • Optional analog failover
      • Optional I/O expander card slot
      • Front panel OLED display with capacitive touch navigation
      • Front panel control of individual and chassis-wide mutes/levels
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 4350r, amp-4350r, tesira amp, tesira amp-4350r, amp4350r, tesiraamp, tesiraamp4350r, 4350, tesira amp 4350r, tesira amp4350r, tesira amp-4350, tesira 4350, four channel amplifier, four channel, four-channel, 4 channel, 4-channel, amplifier,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesira-amp-4350r_amplifier
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosAmplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers