Publicar produtos
Tesira® AMP-450P 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
Tesira® AMP-450P 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-450P 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier

    Traduzido por Google,
    O Tesira AMP-450P é um amplificador de quatro canais habilitado para AVB/TSN, PoE+. Os canais de saída são configuráveis por software, incluindo potência selecionável versus contagem de canais. O AMP-450P inclui um limitador interno e é capaz de fornecer 3 watts de potência contínua para todos os quatro canais. O Tesira AMP-450P também é capaz de operar em modo burst para lidar com sinais de pico, fornecendo até 50 watts (4O) ou 30 watts (8O) por canal.
    Especificação
      • Four channel amplifier; 3W continuous power per channel
      • Burst mode to handle peak signals; supports up to 50W (4O) or 30W (8O) per channel
      • PoE+ powered
      • Class D amplifier topology
      • Fanless operation
      • Software-selectable power vs. channel count
      • Includes internal limiter function
      • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
      • LED indicators for power/status and amp status
      • Configurable via Tesira software
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 450p, amp-450p, tesira amp, tesira amp-450p, amp450p, tesiraamp, tesiraamp450p, 450, tesira amp 450p, tesira amp450p, tesira amp-450, tesira 450p, amp450, amp 450, poe amp, poe+ amp, poe, poe+, power over ethernet, four-channel amplifier, four channel amplifier, four channel, 4 channel, 4-channel, amplifier, plenum,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesira-amp-450p_amplifier
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosAmplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers