Publicar produtos
Tesira® EX-AEC, 4-Channel Input and Output Expanders
Tesira® EX-AEC, 4-Channel Input and Output Expanders
    Biamp

    Tesira® EX-AEC, 4-Channel Input and Output Expanders

    Traduzido por Google,
    O Tesira EX-AEC é uma caixa expansora de meio rack para uso com dispositivos de classe de servidor Tesira habilitados para AVB. O EX-AEC é um microfone de 4 canais ou expansor de entrada de áudio de nível de linha com AEC (Acoustic Echo Cancellation). O expansor se comunica com a rede Tesira AVB para rede de áudio, configuração e controle e é alimentado por PoE+.
    Especificação
      • Four channels of balanced mic or line level input with AEC (Acoustic Echo Cancellation)
      • 0 – 66dB gain, adjustable in 6dB increments
      • +48V Phantom Power
      • -100 to +12dB fader range for level
      • Audio and control networking over AVB/TSN
      • Powered by PoE+
      • Plug-in barrier strip connectors
      • Front panel LEDs for device status indications
      • Half-rack chassis
      • RoHS compliant and AES grounded
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty 

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-aec, ex-aec, tesira ex aec, ex aec, tesira exaec, exaec, aec, tesira aec

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesira-ex-aec_expander
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosExpanders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio