Publicar produtos
Tesira® EX-MOD 12-Channel Modular Expander
Tesira® EX-MOD 12-Channel Modular Expander
    Biamp

    Tesira® EX-MOD 12-Channel Modular Expander

    Traduzido por Google,
    O Tesira EX-MOD é um dispositivo expansor modular projetado para uso com dispositivos de classe de servidor Tesira habilitados para AVB. Pode ser configurado com até três placas de entrada e/ou saída de 4 canais para no máximo 12 canais. O expansor se comunica com a rede Tesira AVB para rede de áudio, configuração e controle.
    Especificação
      • Can be configured with up to three I/O cards
      • Up to 12 channels of analog audio
      • AVB/TSN connection to Tesira system for audio networking, configuration and control
      • Plug-in barrier strip connections on cards
      • Front panel LEDs for device status indications
      • Internal universal power supply
      • Rack mountable (1RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-mod, ex-mod, tesira ex mod, ex mod, tesira exmod, exmod, mod, tesira mod

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesira-ex-mod_expander
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosExpanders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio