Publicar produtos
Tesira® EX-OUT, 4-Channel Input and Output Expanders
Tesira® EX-OUT, 4-Channel Input and Output Expanders
    Biamp

    Tesira® EX-OUT, 4-Channel Input and Output Expanders

    Traduzido por Google,
    O Tesira EX-OUT é uma caixa expansora de meio rack para uso com dispositivos de classe de servidor Tesira habilitados para AVB. O EX-OUT é um microfone de 4 canais ou expansor de saída de áudio de nível de linha. O expansor se comunica com a rede Tesira AVB para rede de áudio, configuração e controle e é alimentado por PoE+.
    Especificação
      • Four channels of balanced mic or line level output
      • -100 to +12dB fader range for level
      • Signal invert for reverse polarity
      • Selectable full-scale output reference level (24dBu, 18dBu, 12dBu, 6dBu, 0dBu, -31dBu) for best interface/performance
      • Audio and control networking over AVB/TSN
      • Powered by PoE+
      • Plug-in barrier strip connectors
      • Front panel LEDs for device status indications
      • Half-rack chassis
      • RoHS compliant and AES grounded
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-out, ex-out, tesira ex out, ex out, tesira exout, exout, out, tesira out

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesira-ex-out_expander
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosExpanders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio