Publicar produtos
Tesira® EX-UBT AVB/USB Expander with Bluetooth® Wireless Technology
Tesira® EX-UBT AVB/USB Expander with Bluetooth® Wireless Technology
    Biamp

    Tesira® EX-UBT AVB/USB Expander with Bluetooth® Wireless Technology

    Traduzido por Google,
    O EX-UBT pode transportar áudio digital USB de forma confiável em toda a rede do cliente. Como o Tesira EX-UBT não é limitado pelo comprimento máximo de conexão USB definido pela especificação de 5 metros, ele é ideal para instalações que exigem conexões USB não localizadas em um rack ou próximo a outro equipamento, bem como para instalações que exigem várias entradas de áudio USB, ou em projetos usando Tesira SERVER ou SERVER-IO como DSP, pois não possuem conexão USB integrada. Alimentado por PoE, o expansor EX-UBT suporta até oito canais de áudio USB configurável, bem como a tecnologia sem fio Bluetooth®, que é habilitada e configurada por meio do software Tesira. Com Bluetooth, o EX-UBT é capaz de fornecer uma solução sem cabo para teleconferência usando soft codecs, continuando uma chamada de celular em uma sala de reunião ou para fornecer música de fundo, como em um ambiente de hospitalidade. É a solução perfeita para uma variedade de tipos e tamanhos de salas que requerem áudio USB, como salas de conferência ou espaços multifuncionais.
    Especificação
      • Supports up to 8 channels of configurable USB audio
      • Supports Bluetooth wireless technology
      • LED indicators for power and wireless status
      • Configurable via Tesira software
      • PoE powered
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, ex-ubt, ex ubt, exubt, usb, bluetooth, poe, avb, extender, tesira, tesira ex, ex, tesira ex-ubt, ex-ubt, tesira ex ubt, ex ubt, tesira exubt, exubt, ubt, tesira ubt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesira-ex-ubt_expander
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosExpanders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio