Publicar produtos
Tesira® SERVER-IO Configurable I/O DSP
Tesira® SERVER-IO Configurable I/O DSP
    Biamp

    Tesira® SERVER-IO Configurable I/O DSP

    Traduzido por Google,
    O Tesira SERVER-IO é um servidor de rede digital. Ele vem configurado de fábrica com um cartão DSP-2 e é capaz de lidar com até dois cartões DSP-2 adicionais. O SERVER-IO tem capacidade para até três placas de rede de áudio por servidor. As combinações de placas de rede podem incluir uma placa de rede AVB-1 Audio Video Bridging, até duas placas de rede SCM-1 CobraNet e até duas placas de rede DAN-1 Dante em qualquer configuração. O SERVER-IO pode suportar até 12 placas Tesira I/O padrão para até 48 canais de E/S de áudio (por exemplo, microfone e nível de linha, VoIP e interface de telefone FXO). O SERVER-IO pode ser usado como um dispositivo autônomo ou com expansores Tesira para formar uma rede de áudio altamente escalável.
    Especificação
      • Supports up to 3 DSP-2 cards
      • Supports up to 12 I/O cards with a maximum of 48 channels of analog audio
      • Up to 420 x 420 channels of digital I/O over AVB
      • Supports optional 32 x 32 CobraNet audio networking
      • Supports optional 64 x 64 Dante audio networking
      • System configuration and control via Ethernet or serial connection
      • Front panel OLED display for device and system information
      • SpeechSense™ and AmbientSense™ processing algorithms
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for: signal routing and mixing, equalization, filtering, dynamics, delay and much more
      • Extensive input, output and logic expansion devices supported as part of the Tesira digital audio networking platform
      • Rack mountable (3RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: server, tesira server, dsp-2, card, cards, avb-1, scm-1 cobranet card, scm-1, cobranet, dan-1 dante, dan 1, danter, i/o card, i/o, digital network server, speechsense, ambient sense, tesira, speech sense, server, tesira server, dsp-2, card, cards, avb-1, scm-1 cobranet card, scm-1, cobranet, dan-1 dante, dan 1, danter, i/o card, i/o , digital network server, speechsense, ambient sense, tesira, server io, server-io, tesira server io, tesira server-io

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesira-server-io_configurable-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosConfigurable Audio DSP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede