Publicar produtos
Tesira® SERVER Configurable I/O DSP
Tesira® SERVER Configurable I/O DSP
    Biamp

    Tesira® SERVER Configurable I/O DSP

    Traduzido por Google,
    O Tesira SERVER é um servidor de rede digital. Ele vem configurado de fábrica com um cartão DSP-2 e pode aceitar até um total de oito cartões DSP-2. O SERVER também é configurado de fábrica com uma placa AVB-1 e possui um segundo slot que pode ser equipado com uma placa AVB-1 adicional, uma placa SCM-1 CobraNet de 32 x 32 canais, uma placa DAN-1 Dante™ de 64 x 64 canais cartão, ou um cartão de I/O padrão para quatro canais de I/O local. O SERVER é o núcleo de um sistema de áudio digital Tesira e pode ser usado com expansores Tesira para formar uma rede de áudio altamente escalável. O Tesira SERVER suporta conexões de rede de mídia redundantes primárias e secundárias para fornecer streaming de áudio resiliente. Se a rede de mídia principal sofrer um tempo de inatividade, a conexão secundária assume sem perda de continuidade.
    Especificação
      • Supports up to 8 DSP-2 cards
      • Up to 420 x 420 channels of digital I/O over AVB  
      • Supports optional 32 x 32 CobraNet audio networking
      • Supports optional 64 x 64 Dante audio networking
      • System configuration and control via Ethernet or serial connection
      • Front panel OLED display for device and system information
      • SpeechSense™ and AmbientSense™ processing algorithms
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for: signal routing and mixing, equalization, filtering, dynamics, delay and much more
      • Extensive input, output and logic expansion devices supported as part of the Tesira digital audio networking platform
      • Rack mountable (3RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: server, tesira server, dsp-2, card, cards, avb-1, scm-1 cobranet card, scm-1, cobranet, cobra net, dan-1 dante, dan 1, danter, dante, i/o card, i/o , digital network server, speechsense, ambient sense, tesira, speech sense, configurable, dsp, audio dsp, audio, server, tesira server, dsp-2, card, cards, avb-1, scm-1 cobranet card, scm-1, cobranet, dan-1 dante, dan 1, danter, i/o card, i/o , digital network server, speechsense, ambient sense, tesira

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesira-server_configurable-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosConfigurable Audio DSP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede