Publicar produtos
Tesira® TEC-1s Ethernet Control
Tesira® TEC-1s Ethernet Control
    Biamp

    Tesira® TEC-1s Ethernet Control

    Traduzido por Google,
    O Tesira TEC-1s é um dispositivo de controle Ethernet para uso com todos os sistemas Tesira. Ele oferece uma interface simples e intuitiva para usuários finais e pode ser instalado e configurado para atender às necessidades exclusivas de um aplicativo específico. O TEC-1s se conecta por meio de cabeamento CAT-5/6/7 padrão e é alimentado por Ethernet, eliminando a necessidade de cabeamento personalizado e fontes de alimentação locais. Múltiplos painéis de controle remoto podem ser conectados em grandes distâncias usando tecnologia de rede padrão. O TEC-1s é montado na superfície.
    Especificação
      • Adjustment and/or initiation of 32 selectable system volumes and actions
      • Volumes are any individual or grouped system levels, including inputs, outputs, matrix cross-points, etc.
      • Actions are any individual or grouped system operations, including presets, source selection, mutes, ducking, combining, etc.
      • Control functions are programmed in the Tesira system design software
      • High contrast OLED display with a wide viewing angle
      • The display brightness can be adjusted to fit the ambient light present in the application and automatically dims when not in use
      • Capacitive touch technology eliminates protruding and moving parts to increase product reliability and longevity while simplifying cleaning
      • 330’ (100m) Ethernet cable length can be extended with standard PoE network technology (routers, switches, hubs, media converters)
      • Connects with standard RJ-45 or IDC connector
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tec-1s, tec, tesira tec-1s, tesira tec 1s, tec 1s, tesira tec1s, tec1s, tesira tec, tesira-tec, tesira 1s, tesira-1s, 1s

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesira-tec-1s_control
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosControls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles