Publicar produtos
TesiraCONNECT™ TC-5 Room Connection Device
TesiraCONNECT™ TC-5 Room Connection Device
    Biamp

    TesiraCONNECT™ TC-5 Room Connection Device

    Traduzido por Google,
    O TesiraCONNECT TC-5 serve como ponto de conexão central para todos os dispositivos Biamp em uma sala de conferência. Simplifica as instalações de conferência fornecendo energia e mídia em um único cabo de categoria entre dispositivos como DSPs Tesira AVB, extensores USB, amplificadores PoE+ e microfones. Quatro das cinco portas Gigabit RJ-45 fornecem energia PoE+ (IEEE 802.3at Classe 4, 30W) para terminais conectados, enquanto a porta RJ-45 restante é usada para conexão DSP ou encadeamento em série de dispositivos TesiraCONNECT TC-5 juntos. O TesiraCONNECT TC-5 elimina a necessidade de switches de terceiros; ele funciona imediatamente com os produtos Tesira e não requer nenhuma configuração de dispositivo. O formato pequeno permite que seja facilmente montado em uma parede ou embaixo de uma mesa, ou colocado acima do teto ou dentro de um aparador na sala de conferências.
    Especificação
      • Five 1 Gbps RJ-45 ports
      • Four ports support PoE+ power (IEEE 802.3at Class 4, 30W)
      • Up to 4 TesiraCONNECT TC-5 devices can be daisy-chained together
      • Front panel LEDs indicate port connections, device status, and fault conditions
      • Fault reporting and device monitoring supported in SageVue
      • Out-of-the-box compatibility with Tesira conferencing products
      • External universal power supply
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesiraconnect, tesira connect, connect, tc-5, tc 5, tc5, daisychain, daisy chain, daisy-chain, compatibility, tesira, conference, conferencing, products, tesiraconnect tc-5, tesiraconnect tc5, tesiraconnect tc 5, tesira, connect, tesiraconnect, tesira connect, tc5, tc5, tesira connect tc5, tesiraconnect tc5, tesiraconnecttc5, tc-5, tc-5, 5, tesira connect tc-5, tesiraconnect tc-5,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesiraconnect-tc-5_expander
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosExpanders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio