Publicar produtos
TesiraCONNECT™ TC-5D Room Connection Device with Dante™
Biamp

TesiraCONNECT™ TC-5D Room Connection Device with Dante™

Traduzido por Google,
TesiraCONNECT™ TC-5D serve como ponto de conexão central para todos os dispositivos Biamp® e Dante™ em uma sala de conferência. Simplifica as instalações, fornecendo energia e mídia em um único cabo de categoria entre dispositivos como Tesira AVB DSPs, extensores USB, amplificadores PoE+ e microfones, bem como dispositivos Dante de terceiros. Quatro das cinco portas Gigabit RJ-45 fornecem energia PoE+ (IEEE 802.3at Classe 4, 30W) para terminais conectados, enquanto a porta RJ-45 restante é usada para conexão DSP ou dispositivos TesiraCONNECT em cadeia juntos. O TC-5D elimina a necessidade de switches de terceiros; ele funciona imediatamente com os produtos Tesira e Dante e não requer nenhuma configuração de dispositivo. O formato pequeno permite que seja facilmente montado em uma parede ou embaixo de uma mesa, ou colocado acima do teto ou dentro de um aparador na sala de conferências.
Especificação
    • Five 1 Gbps RJ-45 ports
    • Four ports support PoE+ power (IEEE 802.3at Class 4, 30W)
    • Up to 4 TesiraCONNECT devices can be daisy-chained together
    • Supports upto 32x32 channels of Dante audio
    • Auto-detects media network on each port
    • Front panel LEDs indicate port connections, device status, and fault conditions
    • Supports Dante Domain Manager
    • Dante routing configured in Dante Controller
    • Out-of-the-box compatibility with Biamp AVB products and Dante products
    • Fault reporting and device monitoring supported in SageVue
    • External universal power supply
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesiraconnect tc-5d, tesiraconnect tc 5d, tc-5d, tc 5d, tc5d, tesira connect, tesira, connect, 5-port, 5 port, central, connection, device, dante, conference room, conference, room, conferencing, system, expander, poe, class 4, daisy-chan, daisy chain, daisychain, tesira, connect, tesiraconnect, tesira connect, tc5d, tc5, 5d, tesira connect tc5d, tesiraconnect tc5d, tesiraconnecttc5d, tc-5d, tc-5, 5d, tesira connect tc-5d, tesiraconnect tc-5d, plenum,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatesiraconnect-tc-5d_expander
  • Familia de productoTesira
  • Grupo de produtosExpanders
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio