Publicar produtos
TesiraFORTÉ® AVB VT4 Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AVB VT4 Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AVB VT4 Fixed I/O DSP

    Traduzido por Google,
    O TesiraFORTÉ AVB VT4 é um servidor de áudio digital com 4 entradas analógicas e 4 saídas analógicas, e inclui tecnologia de cancelamento de eco acústico (AEC) em todas as 4 entradas. Inclui até 8 canais de áudio USB configuráveis, uma interface VoIP de 2 canais e uma interface de telefone FXO padrão. O TesiraFORTÉ AVB VT4 utiliza rede de áudio digital AVB/TSN e pode ser usado como um dispositivo autônomo ou combinado com outros dispositivos TesiraFORTÉ AVB e Tesira DSPs, expansores, terminais e controladores.
    Especificação
      • 128 x 128 channels of AVB
      • 4 mic/line level inputs with AEC, 4 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • SIP VoIP interface via RJ-45 connector
      • Standard FXO telephone interface via RJ-11 connector
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, avb vt4, avb, vt4, voip, fxo, telephone, interface, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté vt4, forté vt4, vt4, tesira forté vt4, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte vt4, forte vt4, vt4, tesira forte vt4, tesira forte avb vt4, forte avb vt4, avb, avb vt4, forte vt4, tesira vt4, tesiraforté avb, forté avb, tesira forté avb, tesiraforté avb vt4, forté avb vt4, tesira forté avb vt4

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesiraforte-avb-vt4_fixed-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosFixed Audio DSP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio