Publicar produtos
TesiraFORTÉ® AVB VT Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AVB VT Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AVB VT Fixed I/O DSP

    Traduzido por Google,
    O TesiraFORTÉ AVB VT é um servidor de áudio digital com 12 entradas analógicas e 8 saídas analógicas, e inclui a tecnologia AEC (Acoustic Echo Cancellation) em todas as 12 entradas. Inclui até 8 canais de áudio USB configuráveis, uma interface VoIP de 2 canais e uma interface de telefone FXO padrão. O TesiraFORTÉ AVB VT utiliza AVB/TSN para rede de áudio digital e pode ser usado como um dispositivo autônomo ou combinado com outros dispositivos TesiraFORTÉ AVB e servidores, expansores, terminais e controladores Tesira.
    Especificação
      • 128 x 128 channels of AVB
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • SIP VoIP interface via RJ-45 connector
      • Standard FXO telephone interface via RJ-11 connector
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, acoustic, echo cancellation, avb vt, avbvt, fxo, telephone, interface, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté vt, forté vt, vt, tesira forté vt, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte vt, forte vt, vt, tesira forte vt, tesira forte avb vt, forte avb vt, avb, avb vt, forte vt, tesira vt, tesiraforté avb, forté avb, tesira forté avb, tesiraforté avb vt, forté avb vt, tesira forté avb vt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesiraforte-avb-vt_fixed-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosFixed Audio DSP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio