Publicar produtos
TesiraFORTÉ® DAN CI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® DAN CI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® DAN CI Fixed I/O DSP

    Traduzido por Google,
    O TesiraFORTÉ DAN CI é um servidor de áudio digital com 12 entradas analógicas e 8 saídas analógicas, e inclui tecnologia de cancelamento de eco acústico (AEC) em todas as 12 entradas. Inclui até 8 canais de áudio USB configurável e rede de áudio digital Dante.
    Especificação
      • 32 x 32 channels of Dante
      • AES67-enabled Dante endpoint
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, dan ci, dante, dsp, fixed audio, fixed dsp, digital signal processor, audio server, aec, aes67, digital audio networking, digital audio server, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ci, forté ci, ci, tesira forté ci, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ci, forte ci, ci, tesira forte ci, tesira forte dan ci, forte dan ci, dan, dan ci, forte ci, tesira ci, tesiraforté dan, forté dan, tesira forté dan, tesiraforté dan ci, forté dan ci, tesira forté dan ci

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesiraforte-dan-ci_fixed-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosFixed Audio DSP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio