Publicar produtos
TesiraFORTÉ® VT Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® VT Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® VT Fixed I/O DSP

    Traduzido por Google,
    O TesiraFORTÉ VT é um servidor de áudio digital com 12 entradas analógicas e 8 saídas analógicas, e inclui tecnologia de cancelamento de eco acústico (AEC) em todas as 12 entradas. Inclui até 8 canais de áudio USB configuráveis, uma interface VoIP de 2 canais e uma interface de telefone FXO padrão.
    Especificação
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • SIP VoIP interface via RJ-45 connector
      • Standard FXO telephone interface via RJ-11 connector
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, vt, digital audio server, voip, aec, dsp, fixed audio, fxo, telephone, interface, digital signal processor, audio network, av network, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté vt, forté vt, vt, tesira forté vt, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte vt, forte vt, vt, tesira forte vt,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesiraforte-vt_fixed-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosFixed Audio DSP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio