Publicar produtos
TesiraLUX™ IDH-1 AVB Video Encoder
TesiraLUX™ IDH-1 AVB Video Encoder
    Biamp

    TesiraLUX™ IDH-1 AVB Video Encoder

    Traduzido por Google,
    O TesiraLUX IDH-1 é um codificador de vídeo habilitado para AVB/TSN capaz de transmitir sinais de vídeo até e incluindo 4K60. O IDH-1 funciona como um dispositivo de classe de servidor de vídeo em um sistema de mídia Tesira e é configurado por meio do software de configuração Tesira. Atuando como um locutor AVB, o IDH-1 integra totalmente áudio e vídeo digital em uma única rede, permitindo gerenciamento simplificado de sincronização labial e latências de trânsito de rede de ponta a ponta de menos de 1,5 quadros. Várias opções baseadas em software estão disponíveis para gerenciamento de largura de banda, incluindo configuração de resolução máxima, taxa de quadros mínima e/ou taxa de compactação. Os fluxos AVB/TSN podem ser transmitidos por portas de 1 Gb ou 10 Gb, enquanto os sinais de controle são gerenciados por uma porta Ethernet de 1 Gb separada. O IDH-1 aceita 8 canais de áudio PCM para incorporação/desincorporação e inclui entradas analógicas de nível de 2 microfones/linha. O TesiraLUX IDH-1 pode ser usado como um dispositivo autônomo (emparelhado com um TesiraLUX OH-1) ou pode ser combinado com outros servidores, expansores, terminais e controladores Tesira.
    Especificação
      • Includes one HDMI® port and one DisplayPort™ 1.2 port
      • Accepts video signals up to and including 4K60 with 4:4:4 subsampling
      • Supports a virtual matrix of up to 128 devices
      • Flexible color space including Rec. 2020
      • Integrated lip sync management
      • Supports 8 channel PCM audio for embedding/de-embedding
      • Automated EDID management between TesiraLUX and the input source
      • Supports HDCP 2.2 protected content
      • Supports port authentication via IEEE 802.1X
      • Flexible bandwidth management options
      • 2 mic/line level analog audio inputs
      • 4 logic connections can be used as inputs or outputs
      • Serial port for the output of command strings
      • Half-rack chassis
      • Optional mounting accessories available
      • Covered by Biamp Systems’ 5-year warranty

      Keywords: tesiralux, idh-1, tesiralux idh-1, tesiralux idh, tesira lux idh-1, idh1, idh 1, avb/tsn, avb, tsn, video, encoder, lux, tesira, tesira lux, hdcp, hdmi, 4k60, transmit, video signal, signals, avb talker, talker, digital, audo, video, network, lip sinc, integrate, hdcp 2.2, ieee 802.1x, 802.1x, management, virtual matrix, port authentication, tesira, tesira lux, tesiralux, lux idh-1, idh-1, tesira idh-1, idh, lux idh, tesiralux idh-1, tesira lux idh-1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesiralux-idh-1_video-encoders-decoder
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosVideo Encoders Decoders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação