Publicar produtos
TesiraXEL™ 1200.1 4-Channel, 1200W Amplifier (Single Asymmetric Bank)
TesiraXEL™ 1200.1 4-Channel, 1200W Amplifier (Single Asymmetric Bank)
    Biamp

    TesiraXEL™ 1200.1 4-Channel, 1200W Amplifier (Single Asymmetric Bank)

    Traduzido por Google,

    O TesiraXEL™ 1200.1 é um amplificador de quatro canais habilitado para AVB/TSN, digital em rede. O 1200.1 oferece flexibilidade extraordinária — desde distribuição de energia até impedância de alto-falante selecionável e opções de conectividade, é a escolha ideal. O 1200.1 aproveita uma arquitetura única de distribuição de energia, permitindo que os usuários distribuam de 1 a 100% da energia disponível para qualquer canal. O TesiraXEL 1200.1 também suporta impedância selecionável (4O, 8O, 70V ou 100V) e equalização de atraso por canal, permitindo máxima flexibilidade de design. Para agilizar as instalações, o 1200.1 inclui uma função de localização audível no painel frontal para validar o alto-falante conectado sem exigir que o amplificador seja configurado. O TesiraXEL 1200.1 vem com uma interface de mídia configurável por software, permitindo que os designers escolham sua topologia de rede preferida - redundância, cadeia em série, cabo único ou controle e mídia separados são todos suportados. O 1200.1 é ideal para salas de treinamento, salas de aula, locais de artes cênicas, casas de culto ou outras aplicações onde a distribuição de som ou reforço é necessário.

    Especificação
      • Four channel amplifier
      • 100% asymmetrical loading per channel
      • Selectable impedance per channel: 4O, 8O, 70V, 100V
      • Configurable media interface: support for daisy chain, network redundancy, and single cable
      • Audible locate available from the front panel
      • Auto standby mode
      • Supports delay equalization per channel
      • Supports port authentication via IEEE 802.1X
      • Configurable via Tesira software
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, xel, 1200.1, tesira xel, tesira 1200.1, tesira xel 1200.1, tesiraxel, tesiraxel 1200.1, tesiraxel1200.1, xel1200.1, tesira1200.1, 1200, four channel amplifier, four channel, amplifier, four-channel, 4 channel, 4-channel, asymmetrical, daisy chain, network redundancy, single cable, standby,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesiraxel-1200-1_amplifier
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosAmplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers