Publicar produtos
Vocia® EWS-10 Emergency Wall Paging Station
Vocia® EWS-10 Emergency Wall Paging Station
    Biamp

    Vocia® EWS-10 Emergency Wall Paging Station

    Traduzido por Google,
    O EWS-10 é a estação de pager em rede de emergência, montada na parede, certificada para uso em um sistema de segurança de vida compatível com EN 54-16. Possui todos os mesmos códigos de página configuráveis, memória e recursos da estação de paging WS-10.
    Especificação
      • Includes all functionality of the WS-10 paging station
      • PoE (Power over Ethernet)
      • Push-to-talk button with status indication 
      • Up to 999 user-configurable page codes 
      • 4 software configurable emergency priority paging levels
      • Built-in store and forward functionality 
      • EN 54-16 certified, EN 60849 & AS 60849 verified, CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia ews-10, vocia ews10, vocia ews 10, ews-10, ews 10, ews10, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, wall, wall mount, wallmount, vocia wallmount, vocia wall mount, emergency

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavocia-ews-10_wall-station
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de produtosWall Stations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação