Publicar produtos
TesiraFORTÉ® X 400 Meeting Room DSP
TesiraFORTÉ® X 400 Meeting Room DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® X 400 Meeting Room DSP

    Traduzido por Google,

    O TesiraFORTÉ X 400 é um DSP de sala de reunião com vários pontos de conexão de áudio analógico e de rede, com 4 canais de cancelamento de eco acústico (AEC) atribuíveis em qualquer entrada digital ou analógica. Cinco portas Ethernet de 1 Gigabit são fornecidas, quatro das quais são alimentadas por PoE+ e suportam mídia e controlam o tráfego de vários tipos, incluindo AVB, Dante e VoIP.

    O TesiraFORTÉ X 400 também é equipado com o inovador recurso Launch da Biamp. Com o Launch, o desempenho acústico da sala é analisado e otimizado com o toque de um botão, facilitando a entrega de experiências extraordinárias de forma consistente em toda a sua organização.

    Especificação
      • Up to 64 x 64 AVB Streams of digital audio networking with Biamp AVB devices
      • Up to 128 x 128 channels of digital audio networking with Biamp AVB devices
      • 32 x 32 channels of digital audio networking via the Dante protocol
      • AES67-enabled Dante endpoint
      • 2 mic/line level inputs, 2 mic/line level outputs
      • Five 1 Gigabit Ethernet Ports
      • Four ports support PoE+ power (IEEE 802.3.at Class 4, 30W)
      • Up to 2x2 channels of configurable USB audio
      • 4 AEC channels assignable to any input
      • 4-pin GPIO
      • Surface mountable with included bracket
      • Supports port authentication via IEEE 802.1X
      • SIP VoIP interface via Gigabit Ethernet connection
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ 5-year warranty

      Keywords: tesiraforté, tesiraforte x 400, x 400, tesira forte, tesiraforte, tesiraforte x 400, x400, meeting room, dsp, aec, poe+, avb, aes67,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicax-400_compact-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosCompact Audio DSP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio