Publicar produtos
Electric Heated Industrial Air Curtain - IndAC2
Electric Heated Industrial Air Curtain - IndAC2
Electric Heated Industrial Air Curtain - IndAC2
Electric Heated Industrial Air Curtain - IndAC2
Electric Heated Industrial Air Curtain - IndAC2
Electric Heated Industrial Air Curtain - IndAC2
Electric Heated Industrial Air Curtain - IndAC2

    Electric Heated Industrial Air Curtain - IndAC2

    Traduzido por Google,

    Separação de clima ideal

    A cortina de ar Biddle IndAC2 é a solução perfeita para a separação climática em edifícios industriais. A cortina de ar IndAC2 pode ser usada para separação climática entre ambientes internos e externos e para separação climática interna. Este produto pode ajudar a melhorar os níveis de conforto, aumentar a eficiência moral, seja em armazém ou fábrica de alta tecnologia.

    Logística fácil

    O IndAC2 mantém a entrada acessível com uma logística mais rápida e segura.

    Economia de energia

    Equipado com uma opção de controle automático, o IndAC2 escolhe continuamente as configurações corretas. Em combinação com os ventiladores contínuos, este controle automático garante que a cortina de ar sempre funcione na velocidade certa, resultando em eficiência de separação ideal e economia de energia significativa.

    Por que escolher o IndAC2?

    • Separação de clima ideal
    • Logística fácil: mais segura e rápida
    • Condições de trabalho confortáveis
    • Economia de energia: configurações exatas e máxima eficiência
    • Controles automáticos
    Especificação
    • Rectifier technology

      Based on Biddle’s patented Rectifier technology (patent number NL1031200), the Double Rectifier maximises downward penetration to optimise climate separation in large open doorways. Two stacked rectifiers push discharge air downwards in a laminar stream. The patented double rectifier delivers up to 80% climate separation efficiency.

      Housing

      The casing and the inlet grille are manufactured from zinc-plated sheet steel, strengthened to minimise deformations and vibrations, and have a full-polyester powder coating. The IndAC2 is supplied in two colour combinations: RAL 5011/RAL 9006 and fully RAL 9006.

      The standard casing colour is steel blue (RAL 5011) or white aluminium (RAL 9006), the colour of the suction and discharge element is white aluminium (similar to RAL 9006). There is a built-in patented rectifying discharge element with galvanised frame and aluminium discharge blades. The casing is modular and will vary dependent on the model constructed: IndAC2 ST-150, IndAC2 ST-200, IndAC2 ST-250, IndAC2 MX-150 and IndAC2 MX-225. Other colours are available on request.

      Heat exchanger:

      The heating battery LPHW is manufactured with 1/2” copper tubes and aluminium fins. The water

      connections are G1” female thread (except for IndAC2 H1p). The maximum operating pressure is 16 bar at 120°C. The water connections of the H1p-battery have flanges. The maximum operating pressure is 23,8 bar at 175°C. The electric heating battery is manufactured with aluminium fins. The battery is controlled electronically and fitted with overload protection. When the device is switched off, the fans will continue to rotate until the fins have cooled sufficiently.

      MOTORS AND FANS

      The Indac series use the most energy-efficient motors available without any compromise to performance. IndAC2 ST and MX units are equipped with four energy-saving, stepless EC fans. The units are also equipped with an EMC filter and reactor. The motors are manufactured according IP 54 and insulation class B and are equipped with overheating protection electronics, which interrupt the circuit of the respective motor/fan unit as soon as the maximum permissible motor temperature is exceeded.

      CONTROLS

      The IndAC2 units have a number of control options available. There is a b-control control (basic control), which consists of a 0-10V potentiometer, or the b-touch control (fully automatic control).

      The b-control is a 0-10V potentiometer that functions stepless and makes it easy to manually set the air curtain accurately to the desired fan speed.

      With one b-control multiple units can be controlled. The IndAC2 ST with b-control has the capacity to control a combination of units that cover a door width of 5 meters. The IndAC2 MX with b-control has the capacity to control a combination of units that cover a door width of 7.5 meters.

      The fully automatic IndAC2 comes with Biddle’s touchscreen control panel: the b-touch. The simple menu structure of the b-touch makes it very easy to choose the desired settings using the clear pre-set menu.

      BUILT-IN INTELLIGENCE

      The IndAC2 can be automatically set up using the intelligent software which is situated inside the air

      curtain. Usage and fault diagnostic data can be easily extracted via the b-touch data port. The data port also permits software updates, which means it is no longer necessary to open the unit for this. Extracting information from the air curtain can easily be achieved via the b-touch. Once set, the control panel is no longer necessary.

      MODBUS

      The automatically regulated IndAC2 can communicate using the Modbus protocol. When integrated into a building management system (BMS) the unit can be easily remote controlled. The Modbus and the b-touch control can also be used in parallel, allowing local control and remote control to take place at the same time. A single b-touch control can be used to control up to 10 x IndAC2 units for space heating or cooling applications.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelectric-heated-industrial-air-curtain
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de produtosAir Curtains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço galvanizado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC010007
    • Nome ETIMElectric air curtain
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11 11
    • Título OmniclassHeated Air Curtains

    Disponibilidade da região

    Europa