Publicar produtos
AIRJET - CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND INCORPORATED LED LIGHT BAR
AIRJET - CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND INCORPORATED LED LIGHT BAR
AIRJET - CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND INCORPORATED LED LIGHT BAR
AIRJET - CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND INCORPORATED LED LIGHT BAR
AIRJET - CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND INCORPORATED LED LIGHT BAR

    AIRJET - CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND INCORPORATED LED LIGHT BAR

    4.1 de 5 estrelas4.1(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As cortinas de ar da Tecnosystemi são projetadas e construídas para otimizar o desempenho dos sistemas de climatização nos ambientes em que estão instaladas, de forma compatível com as necessidades de entrada e saída dos usuários, muitas vezes de forma contínua, evitando assim abrir e fechar as portas de entrada continuamente. Isso garante economias consideráveis, reduzindo significativamente a perda de calor. A cortina de ar posicionada internamente acima da porta de entrada gera um fluxo de ar que é rapidamente forçado para baixo, criando uma separação clara entre os volumes de ar interno e externo, permitindo assim que os ambientes sejam adequadamente climatizados, sem perda de calor no inverno e sem superaquecimento no verão. Outros benefícios são a redução significativa do consumo de energia e a prevenção da entrada de gases de escape e poeira, mesmo quando as portas dentro das instalações estão abertas. O melhor uso da cortina de ar é possibilitado por três velocidades diferentes do motor que podem ser ajustadas usando o controle remoto e o aplicativo. A cortina de ar Airjet possui uma luz LED que pode ser controlada separadamente dos ventiladores. O LED pode ser ligado e desligado por controle remoto ou App.

    Especificação
      • 4 sizes available
      • Colour: White RAL 9010
      • Designed for indoor installation
      • 3 available speeds, selectable via remote control or App
      • Automatic start kit (upon request)
      • Led light included on lower surface
      • Upper air intake
      • BAcklit LCD display
      • Installation: horizontal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaairjet-centrifugal-air-curtain-with-upper-air-intake-and-incorporated-led-light-bar
    • Familia de productoAPPLY AIR
    • Grupo de produtosAIR CURTAINS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioABS
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010007
    • Nome ETIMElectric air curtain
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniclassAir Curtains