Publicar produtos
ONE SIDE 8
BikeKeeper

ONE SIDE 8

4.2 de 5 estrelas4.2(13 avaliações)
Traduzido por Google,
Estações de estacionamento de bicicletas com travamento do quadro. ONE SIDE 8 BK1001 4 trilhos / para 8 bicicletas
Especificação
  • BikeKeeper ® bicycle parking stations with frame locking provide uncompromised security for bicycles, mopeds, scooters and buggies. BikeKeeper® storage solutions help residents transfer their valuables safely into secure storage locations. When opportunities for theft are thwarted, other forms of vandalism are reduced as well. As a result, the residents will feel happier!
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoneside8
  • Familia de productoBikeKeeper
  • Grupo de produtosBicycle parking stations
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2016-08-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)850
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
  • Peso líquido (Kg)100
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
  • Número OmniClass23-11 29 11
  • Título OmniclassBicycle Racks and Shelters