Publicar produtos
Hoop Runner™ - Inverted‑U Surface‑Mounted Bike Rack
Hoop Runner™ - Inverted‑U Surface‑Mounted Bike Rack
Hoop Runner™ - Inverted‑U Surface‑Mounted Bike Rack

    Hoop Runner™ - Inverted‑U Surface‑Mounted Bike Rack

    Traduzido por Google,

    Os suportes para bicicletas Hoop Runner têm formato de U invertido e estão disponíveis em dois modelos: para instalação no solo (HR100) e para instalação em superfície (HR101). Cada um é construído com tubos de aço HSS de 1,9” de diâmetro externo e as duas curvas de 90 graus tornam o Hoop Runner um suporte para bicicletas atraente e funcional. Todos os nossos suportes para bicicletas Hoop Runner também estão disponíveis com opções de montagem em trilho, com capacidade para 6 ou 8 bicicletas.

    Características do produto

    • Suportes de estacionamento para bicicletas em formato de U invertido para 2 bicicletas
    • Construído com tubos de aço redondos HSS de 1,9” de diâmetro externo.
    • Disponível nos acabamentos DuraPlas™ e Galvanizado a Quente.
    • Montagem em superfície (HR101)
    • Requer apenas 4 ancoragens quando instalado em concreto.
    • Disponível com montagem em trilhos e capacidade para 6 ou 8 bicicletas.
    Especificação
    • MATERIALS & FEATURES

      • HSS 1.9” steel tubing ASTM A53
      • U-Lock Compatible
      • MOUNTING OPTIONS

        Surface Mount (Anchors sold separately)

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Wall Setbacks:
        • For racks parallel to a wall
        • Minimum: 24”
      • For racks perpendicular to a wall
        • Minimum: 34”
      • Distance between racks
        • Minimum: 24”
      • Street Setbacks:
        • For racks parallel to the street
          • Minimum: 24”

      FINISH

      • Galvanized
      • Galvanized to ASTM A123/A123M-12
      • Black Polyester Powder Coat
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahoop-runner-inverted-u-surface-mounted-bike-parking-racks
    • Familia de productoBike Parking Systems
    • Grupo de produtosInverted‑U, Surface‑Mounted Rack
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas