Publicar produtos
HR kliniken
HR kliniken
HR kliniken
HR kliniken

    HR kliniken

    Traduzido por Google,

    Para acessar a digitalização 3D clique no cubo ou na aba Link

    Essa verificação foi feita para uma empresa que aluga espaço de trabalho. Agora eles podem fazer suas instalações em um ambiente 3D.

    Especificação
    • HR Kliniken drivs av mig - Heike Rudolph. 

       

      Jag är Leg. Specialistsjuksköterska inom intensivvård och har ett förflutet inom intensivvården i både Malmö och Lund där jag fortfarande är verksam. Jag har även arbetat på en Plastikkirurgisk klinik. Att börja behandla med Fillers och Botox såg jag först som en hobby, en möjlighet att arbeta med händerna och få utlopp för min kreativa sida och samtidigt utnyttja min bakgrund inom sjukvården. Jag driver numera HR klinken och brinner verkligen för detta med injektionsbehandlingar! Jag är både certifierad Restylane- och Azzalurebehandlare (Botox) och har hunnit skaffa mig många års erfarenhet av injektionsbehandlingar. Det jag erbjuder är skönhet – precis som du vill ha den!

       

      Det är viktigt för mig att alltid finnas tillgänglig för mina kunder, även utanför kontorstid. Jag har öppet vissa kvällar till 20.00 och även vissa lördagar. Efter en behandling har du alltid tillgång till mitt mobiltelefonnummer och kan nå mig när du vill! Så tveka inte att kontakta mig om du har frågor kring behandlingar som inte besvaras här på hemsidan eller om du känner oro inför eller efter en behandling. Du når mig på: 0709-208770 eller via e-post: heike@hrkliniken.se. Vill du boka tid, klicka på ”Boka direkt” och hitta nästa lediga tid!

       

      Välkommen!

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahr_kliniken
    • Familia de productoShowcase
    • Grupo de produtosShowcase
    • TipoDigital Twin (Building)
    • Data de publicação2018-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Outros