Publicar produtos
Richard Meier Smith House
Richard Meier Smith House
Richard Meier Smith House
Richard Meier Smith House

    Richard Meier Smith House

    4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Smith House, construída em meio às rochas e árvores de um terreno de meio hectare, tem vista para Long Island Sound da costa de Connecticut. Um denso aglomerado de sempre-vivas fica na entrada da propriedade. Atrás, a terra clareia e sobe até o centro do local, depois desce abruptamente até a costa rochosa e uma pequena enseada arenosa.

    A organização espacial desta casa assenta numa separação programática entre as áreas públicas e privadas. O lado privado da casa fica na entrada de frente para terra, mata e estrada. Uma série de espaços fechados e celulares, essas áreas privadas são organizadas em três níveis por trás de uma fachada opaca, que é perfurada intermitentemente por janelas. Os espaços públicos, onde a família se reúne e se diverte, ficam nas traseiras da casa, com vista para a água. Este setor público consiste em três níveis aninhados dentro de um compartimento de vidro de três lados; do lado de fora, os níveis térreo e superior aparecem como lajes sólidas presas nos montantes brancos da concha de vidro.

    A visão dramática do mar e do céu que recebe ao entrar é emoldurada e intensificada na pele transparente da fachada posterior. Colocada diretamente em frente à entrada, uma lareira de tijolos pintados empurra para fora através da estrutura apertada de montantes. Suspenso entre a chaminé e as colunas estruturais de aço, a parede envidraçada cria uma tensão sutil que atrai o ocupante através do espaço para o exterior. As balaustradas dos níveis inferior e superior são recuadas do vidro, amplificando essa tensão.

    À medida que uma câmera registra o momento de um evento, a experiência de mudança de luz e clima ativa as superfícies nítidas da casa, enquanto os vidros claros reúnem reflexos sutis do interior em sua superfície. O natural e o feito pelo homem existem como experiências elementares separadas, mas é impossível separar um do outro.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarmsh
    • Familia de productoHousing
    • Grupo de produtosSmith House- Richard Meier
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2020-12-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão