Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
bimobject-th-x-thai-obayashi/products/c0a8528e-fe1a-40c5-8161-eb856fa78c29
Início
Categorias
Canalização
Canalização
BIMobject TH x Thai Obayashi_Water Tank
Indisponível em Estados Unidos
BIMobject TH x Thai Obayashi
Seguir
BIMobject TH x Thai Obayashi_Water Tank
4.5
(11 avaliações)
BIMobject TH x Thai Obayashi_Water Tank
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
BIMobjectTHxThaiObayashi_WaterTank
Familia de producto
Plumbing
Grupo de produtos
Tank
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-07-22
Número de edição
1
Altura (mm)
4225
Largura (mm)
6150
Profundidade (mm)
8345
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Thailand
Fabricado em
Thailand
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Canalização - Canalização
Disponibilidade da região
Ásia
Thailand
Produtos parecidos
Wilkins
195XL Hose Bibb
Descarregar
Watts
Residential and Light Commercial Water Softeners - PWSR
Descarregar
Watts
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
4.7
(
10
)
Descarregar
GF Building Flow Solutions
Domestic Water Piping Details
Descarregar
Mueller Steam Specialty
Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758
4.8
(
9
)
Descarregar
Oatey
Oatey Square Ice Maker Boxes
Descarregar