Publicar produtos
Residential and Light Commercial Water Softeners - PWSR
Watts

Residential and Light Commercial Water Softeners - PWSR

Traduzido por Google,

Os abrandadores de água da série PWSR são projetados para aplicações residenciais e comerciais leves que variam de 30.000 a 90.000 grãos de capacidade de remoção de dureza em taxas de fluxo de até 23 galões por minuto. Tamanho da conexão: 1 pol. (25 mm) Taxa de fluxo: até 23 gpm (87 lpm).

Características

  • Usa uma das plataformas de válvulas mais confiáveis do setor
  • Inclui válvula de desvio de fluxo total
  • Controle eletrônico avançado para fácil programação
  • Projetado para aumentar a eficiência e economizar sal e água
Especificação
  • Keywords: brackishwatertreatment, calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, desalination, duplex, frpsoftener, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, resinsystem, reverseosmosispretreatment, reverseosmosissystem, ro tdsremoval, sodiumcycle, spotfreerinse, tdsreduction, totaldissolvedsolids, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval, watts premier, watts, plumbing, water filtration, water filters, water softerners
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapwsr-water-softener
  • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupo de produtosConditioning Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código ETIMEC011732
  • Nome ETIMWater softener
  • Nome UNSPSCPackaged water treatment systems
  • Código UNSPSC47101522
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater treatment systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
  • Número OmniClass23-27 55 27 11
  • Título OmniclassWater Softeners

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States