Publicar produtos
Bimobject TH Set Switch 1 Way 1 Module
Arquivado

Bimobject TH Set Switch 1 Way 1 Module

BIMINONE Set Switch 1 Way 1 Module
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBimobject-TH_Set_Switch_1_Way_1_Module
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de produtosInstallations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)60
  • Profundidade (mm)5
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas