Publicar produtos
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Caixa de estação de trabalho embutida dobrável 4 módulos
    Especificação
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 4 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT2520_CEM_Niessen
    • Familia de productoCEM
    • Grupo de produtosElectrical connectivity and multimedia
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)154
    • Largura (mm)319
    • Profundidade (mm)62
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC002759
    • Nome ETIMDesk connecting unit
    • Número OmniClass23-35 27 00
    • Título OmniclassElectrical Terminals