Publicar produtos
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
    BIOMETAL

    Bardage 25B

    Traduzido por Google,
    Revestimento trapezoidal perfilado com ou sem isolamento, espessura 0,63 mm ou 0,75 mm - Comprimento 1 500 a 12 000 mm
    Especificação
    • prepaint steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBIO010004
    • Familia de productoMetal cladding
    • Grupo de produtosProfiled wall cladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1030
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)6.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados