Publicar produtos
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
    BIOMETAL
    Arquivado

    Profil 1000 45

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Especificação
    • prepaint steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBIO010006
    • Familia de productoMetal cladding
    • Grupo de produtosProfil 1000 45
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)45
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)7.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados