Publicar produtos
Glass Canopy
Glass Canopy
    Morad

    Glass Canopy

    Traduzido por Google,

    Acessórios de alumínio e coberturas de vidro Morad

    Aplicação: Os acessórios de alumínio e coberturas de vidro da Morad são soluções modernas projetadas para proteger entradas, terraços e varandas contra intempéries. Graças ao uso de materiais de alta qualidade, como alumínio e aço inoxidável, esses sistemas se caracterizam pela durabilidade e estética, complementando perfeitamente a arquitetura moderna.

    Construção e parâmetros:

    Materiais:
    • Acessórios: Fabricados em alumínio ou aço inoxidável, garantindo resistência à corrosão e longa vida útil.
    • Coberturas de vidro: Vidro temperado de segurança suspenso em hastes de aço, garantindo segurança e resistência.

    Instalação: Os sistemas de fixação permitem a instalação de coberturas de vidro em diversos tipos de fachada, como concreto, aço ou alumínio, sem comprometer a qualidade e a durabilidade. O formato simples e minimalista das fixações permite uma instalação rápida e estética, perfeitamente adequada à construção moderna.

    Cores: Os acessórios de alumínio podem ser revestidos com pintura eletrostática a pó em qualquer cor da paleta RAL, permitindo que a cobertura seja personalizada de acordo com as necessidades individuais e o estilo do edifício. O aço inoxidável proporciona uma aparência elegante e atemporal.

    Aplicação na construção civil: Os sistemas de cobertura de vidro Morad com acessórios de alumínio são utilizados em construções residenciais, comerciais e públicas. São a solução ideal para edifícios onde design moderno, durabilidade e funcionalidade são essenciais, como edifícios de escritórios, centros comerciais, hotéis e residências.

    Graças aos materiais de alta qualidade e ao acabamento preciso, os acessórios de alumínio e as coberturas de vidro da Morad representam uma excelente combinação de estética e funcionalidade.

    Informações adicionais e dados técnicos detalhados estão disponíveis no site do fabricante: Morad Aluminium Systems

    Especificação
      • Canopy projection up to 1500 mm, any length (limited by glass dimensions) while maintaining fitting spacing
      • Tempered and laminated safety glass VSG/ESG 66.4 or VSG/ESG 88.4
      • Fittings made of satin stainless steel AISI 304
      • Rod DT-6 cut to exact length, max. 3000 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaglass-canopy
    • Familia de productoFacade systems
    • Grupo de produtosCanopies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioStainless steel 316
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoCanopy systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Canopies

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África
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
    Produtos parecidos