Publicar produtos
AviAngle® - Modular Ledge Exclusion System for Bird Control
AviAngle® - Modular Ledge Exclusion System for Bird Control
AviAngle® - Modular Ledge Exclusion System for Bird Control
AviAngle® - Modular Ledge Exclusion System for Bird Control
AviAngle® - Modular Ledge Exclusion System for Bird Control
AviAngle® - Modular Ledge Exclusion System for Bird Control
AviAngle® - Modular Ledge Exclusion System for Bird Control
    Bird-X

    AviAngle® - Modular Ledge Exclusion System for Bird Control

    Traduzido por Google,

    O AviAngle® é um sistema modular de exclusão de saliências com inclinação de 45° projetado para bloquear fisicamente o pouso, o repouso ou a nidificação de aves-praga e animais selvagens indesejados em saliências de 15 a 30 cm de profundidade. Ao eliminar superfícies planas de pouso, o AviAngle® ajuda a manter as estruturas mais limpas, seguras e visualmente atraentes, além de reduzir o acúmulo de excrementos e os problemas de manutenção relacionados.

    Orgulhosamente fabricado nos EUA com PVC rígido estabilizado contra raios UV, cada seção leve pode ser cortada no local para um encaixe preciso e perfeito em beirais, vigas I, vigas de concreto, cantoneiras, estacionamentos, pontes e outras estruturas salientes.

    O design discreto impede fisicamente que as aves encontrem o apoio seguro necessário para pousar ou se empoleirar, proporcionando exclusão física a longo prazo e, ao mesmo tempo, integrando-se à arquitetura circundante. A instalação é rápida, utilizando adesivo de poliuretano ou, quando preferido, parafusos, pregos ou grampos, minimizando perfurações e mão de obra.

    Os painéis intertravados e duráveis ​​são resistentes às intempéries e aos raios UV, ajudando a proteger os revestimentos e substratos subjacentes da degradação associada ao acúmulo de contaminantes ambientais. Discreto e de longa duração, o AviAngle® é a solução de bordas limpas em que gestores de instalações, profissionais de controle de pragas e arquitetos confiam para manter a aparência e prolongar a vida útil dos ativos.

    Características e benefícios

    Construção em polímero estabilizado contra raios UV

    • Resistente às intempéries (de -20°F a 140°F)
    • Mantém a flexibilidade e a aparência por anos.

    Design angulado patenteado

    • A inclinação de 45° remove o apoio das aves e ajuda a evitar que elas pousem.
    • Compatível com bordas de 15 a 30 cm (6 a 12 polegadas).
    • Integra-se com a arquitetura.

    Integração Arquitetônica

    • A base cinza pode ser pintada para combinar com o ambiente.
    • Disponível em seções lineares de 4 pés.

    Sistema de instalação rápida

    • Adere a concreto, metal ou madeira com adesivo de poliuretano.
    • Também pode ser fixado mecanicamente.
    • Pode ser facilmente ajustado no local para um encaixe perfeito.
    Especificação
    • Material: UV stabilized PVC

      Color: Gray

      End Caps: Close the ends for a seamless, attractive solution

      Slide-on Extensions: For wider ledges, extensions are 3.7” and 7.2” wide

      Mounting System: Determined by the installer based on conditions. For wood, concrete, or metal, use a non-silicone-based polyurethane adhesive or screw on.

      Country of Origin: United States of America

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabirdx-aviangle-bird-slope
    • Familia de productoLedge Exclusion Systems
    • Grupo de produtosBird-X AviAngle™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-01
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)6
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_22_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoInclined surface bird deterrents
    • Código CSI MasterFormat 201410 81 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bird Control Devices
    • Número OmniClass23-19 25 11
    • Título OmniclassBird Control Devices