Publicar produtos
BG-FILCOTEN pro NW100 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW100 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW100 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW100 drainage channel

    BG-FILCOTEN pro NW100 drainage channel

    Traduzido por Google,

    O sistema de canais BG-FILCOTEN pro não compromete a qualidade ou durabilidade. É estável mas leve, pode ser adaptado às suas necessidades e pode suportar cargas até a classe E 600 (de acordo com EN 1433). Os canais BG-FILCOTEN pro também estão disponíveis como uma versão mini com uma altura total menor.

    Especificação
    • Application areas:

      platform, road drainage, fire brigade access road, pedestrian zones, garage driveway, driveway, storage area, country road, parking area (truck), parking area (car), block paving, rest area, sports facility, garage

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafilcoten_pro-nw100
    • Familia de productoDrainage systems
    • Grupo de produtosconcrete drainage systems
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-05-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)142
    • Largura (mm)138
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)20.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África