Publicar produtos
Plastic Bird Spikes - Narrow
Plastic Bird Spikes - Narrow
Plastic Bird Spikes - Narrow
    Bird-X

    Plastic Bird Spikes - Narrow

    Traduzido por Google,

    Barreiras físicas são projetadas para bloquear o acesso a áreas de pouso e desencorajar o uso dessas superfícies por pássaros. Os espigões de plástico são fáceis de instalar usando adesivo específico para espigões, pregos, parafusos ou abraçadeiras. Projetados para uso em telhados, beirais, cercas e estruturas similares. Os espigões de plástico Bird-X são feitos de policarbonato durável, projetado para uso externo de longa duração e resistente à corrosão e deterioração. Os espigões de plástico Bird-X são projetados para baixa manutenção e oferecem um método de exclusão física, preservando a aparência das instalações.

    • Barreira física projetada para aplicações de controle de aves
    • Tratamento UV para exposição ambiental externa
    • Projetado para ajudar a reduzir o acúmulo de excrementos de pássaros em superfícies tratadas.
    • Inclui consultoria de instalação
    • Garantia de 5 anos contra defeitos de material e fabricação.

    Os espigões de plástico Bird-X estão disponíveis em duas larguras: estreita e regular, e em comprimentos que variam de 3 a 30 metros. Projetados para uso em diversos locais, esses espigões ajudam a impedir que os pássaros pousem em superfícies tratadas. Os especialistas da Bird-X estão disponíveis para consultas telefônicas gratuitas para auxiliar no planejamento da instalação ou para recomendar um instalador em sua região.

    Todos os espigões de plástico vêm em seções de 30 cm (1 pé).

    Benefícios

    • Ajuda a reduzir as necessidades de limpeza e manutenção.
    • Proteja edifícios, equipamentos e veículos contra excrementos de pássaros.
    • Projetado para uso em áreas onde a atividade de pássaros pode afetar a higiene ou a aparência.
    • Apoiar a manutenção das instalações e os padrões operacionais
    • Projetado para uso em ambientes externos onde os pássaros possam pousar ou se empoleirar.
    • Reduzir a manutenção associada à atividade de nidificação
    • Apoiar o cumprimento das expectativas de limpeza das instalações.
    • Ajude a manter a aparência da propriedade.
    • Reduzir a atividade de aves incômodas nas áreas tratadas.
    Especificação
    • Guarantee/Warranty: 5-Year Warranty against material defects and workmanship

      Width: 2.5″ (3.5″ coverage)

      Height: 4.75″

      Base Width: 0.75″

      Box Dimensions: 10 ft.: 13” x 5” x 5”, 25 ft.: 13” x 7” x 12”, 50 ft.: 17” x 13” x 7″, 100 ft.: 23” x 14” x 6”

      Shipping Weight: 10 ft.: 2 lbs, 24 ft.: 3 lbs, 50 ft.: 6 lbs, 100 ft.: 9 lbs

      SKU: SP-10-N, SP-25-N, SP-50-N, SP-100-N

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabirdx-plastic-spikes-narrow
    • Familia de productoPlastic Spikes, Narrow
    • Grupo de produtosBird-X Plastic Spikes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_22_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBird deterrent spikes
    • Código CSI MasterFormat 201410 81 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bird Control Devices
    • Número OmniClass23-19 25 11 11 13
    • Título OmniclassBird Spikes