Publicar produtos
QuadBlaster QB-4 - Indoor Ultrasonic Bird Repeller + Optional Strobe Light
QuadBlaster QB-4 - Indoor Ultrasonic Bird Repeller + Optional Strobe Light
QuadBlaster QB-4 - Indoor Ultrasonic Bird Repeller + Optional Strobe Light
    Bird-X

    QuadBlaster QB-4 - Indoor Ultrasonic Bird Repeller + Optional Strobe Light

    Traduzido por Google,

    O QuadBlaster QB-4 é o sistema ultrassônico de manejo de aves mais vendido da Bird-X, composto por 4 alto-falantes integrados e estrutura robusta em aço. O dispositivo emite frequências sonoras ultrassônicas projetadas para uso no manejo de aves em áreas fechadas ou semiabertas. Quando as aves são expostas a essas frequências sonoras, o sistema é projetado para ser usado em áreas com atividade de aves, incentivando-as a se deslocarem para outros locais. Um acessório opcional de luz estroboscópica intermitente fornece um elemento sensorial adicional para uso em aplicações de manejo de aves.

    Este sistema é utilizado em aplicações comerciais e industriais de controle de aves em instalações onde há atividade de pássaros. A Bird-X oferece soluções de controle de aves para uma ampla gama de ambientes comerciais.

    • Tecnologia ultrassônica “silenciosa para humanos”
    • Abrange até 6.500 pés quadrados em áreas fechadas ou semiabertas.
    • Quatro alto-falantes emitem frequências ultrassônicas de múltiplas direções.
    • Inclui consultoria de instalação
    • Garantia de Satisfação de Desempenho Eletrônico de 30 Dias

    Projetado para uso em aplicações de controle de aves em ambientes fechados ou semiabertos, o QuadBlaster QB-4 destina-se a áreas com atividade de aves. A instalação foi projetada para ser simples e o sistema visa reduzir a necessidade de manutenção associada à presença de aves nos locais tratados. A equipe especializada da Bird-X oferece consultoria de instalação para cada pedido.

    As frequências ultrassônicas não penetram em paredes ou objetos sólidos. Posicione a unidade onde a cobertura for necessária para o controle de aves. Caso seja necessária uma cobertura mais ampla em uma área delimitada, um alto-falante externo pode ser conectado a um dos alto-falantes integrados e redirecionado para outro local (limite de 2 alto-falantes).

    Benefícios

    • Indicado para uso em aplicações de manejo de aves em ambientes fechados.
    • Minimiza o incômodo a animais não-alvo nas áreas circundantes.
    • Ajuda a reduzir a limpeza e a manutenção associadas à atividade das aves.
    • Adequado para uso em edifícios comerciais e armazéns.
    • Ajuda a manter a aparência da propriedade.
    • Oferece cobertura multidirecional em espaços fechados.
    • Luz estroboscópica opcional disponível para adicionar um elemento sensorial em aplicações de manejo de aves.
    Especificação
    • Guarantee /Warranty:     30 Day Electronics Performance Satisfaction Guarantee, 6 Month Manufacturer’s Warranty Against           Material Defects
      Protection Coverage:     Up to 6,500 sq. ft.
      Dimensions:     Control Unit: 12″ x 12″ x 4″, Strobe 6″ x 4″ x 4″
      Power Cord Length:     6 ft.
      Sound Pressure:     112 dB at 1 meter
      Frequency Range:     20–30 kHz
      Voltage Options:     110V (International voltage options available upon request.)
      Energy Consumption:     Less than 10 watts
      Box Dimensions:    15″ x 15″ x 7″
      Shipping Weight:     8 lbs.
      Compliance:     Unit and supply power source are UL and CE listed
      EPA Est.     075130-OR-001
      SKU:     QB4, QB4+S, QB4-220, QB4+S-220, QB4-240, QB4+S-240
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabirdx-qb-4
    • Familia de productoUltrasonic Repeller, QuadBlaster
    • Grupo de produtosBird-X Electronic Bird Control
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros