Publicar produtos
VUG 750 - Commercial Tumble Dryers
Yamamoto

VUG 750 - Commercial Tumble Dryers

Traduzido por Google,

Após um ciclo completo de lavagem, as lavanderias e instalações de limpeza de roupas de cama e banho necessitam de um método rápido, confiável e eficiente para secar os tecidos recém-lavados. Felizmente, a Yamamoto NA oferece mais do que apenas lavadoras industriais e comerciais. Nossas secadoras de roupa, como a VUG 750, projetadas com maestria, proporcionam a combinação ideal de velocidade, praticidade e eficiência energética para profissionais de lavanderia. Fabricada com materiais de alta qualidade e projetada para durabilidade e tempos de secagem reduzidos, a VUG 750 supera as secadoras concorrentes em resistência e funcionalidade.

As máquinas de lavanderia industrial de alta gama da Yamamoto são projetadas para lidar com mais de 50.000 lavagens com facilidade. Com engenharia de classe mundial e a rede de suporte que mais cresce no setor, você pode confiar na qualidade e no desempenho de nossos produtos. Além disso, nossa garantia padrão de 5 anos para TODAS AS PEÇAS oferece aos nossos clientes ainda mais tranquilidade. Seja na área de hotelaria ou saúde, a VUG 750 e outros sistemas de lavagem de roupa de cama da Yamamoto oferecem excelente desempenho.

Especificação
  • VUG 750 Features:

    • Direct Drive Motor System – Our dryers eliminate the need for costly belt or roller replacements common with our competitor’s equipment. Instead, our machines use direct drive motor systems, foregoing rollers and pulleys, resulting in quieter operation and fewer parts to maintain. The gear/drive system is also permanently lubricated and maintenance-free, enhancing the motor and gearbox’s longevity.
    • Axial Airflow – Yamamoto’s tumble dryers feature an advanced axial airflow system, which enhances efficiency by utilizing a larger portion of heated air from the burner box. This system directs air from the back to the front of the dryer basket instead of top to bottom, minimizing air loss around the basket’s perimeter. As a result, it improves efficiency, shortens drying times, ensures more evenly dried loads, and saves customers on utility and labor costs.
    • Oversized Blower & Dual Inverter Drive – Features like our dryers’ dual inverter drive enable precise motor performance and programming tuning. This precision enables the ideal balance of lift and drop for optimal drying speed. Additionally, oversized blower motors and a centrifugal design enhance our dryers’ performance, reducing dry times while maintaining serviceability and cost efficiency across your equipment.
    • Lint Screen Reminder – Because cleaning your dryer’s lint trap is so crucial, Yamamoto dryers ensure operators never overlook this task. Our lint screen reminder system encourages proper equipment maintenance and safeguards your dryer’s integrity. The outcome is a streamlined maintenance routine, enhanced dryer performance, and minimized downtime.
    • Ultra Heat Burner System –Our dryers feature a six-burner system that delivers ultra-high heat output with precise efficiency. Additionally, this burner system is designed with safety in mind, ensuring that flames never extend beyond the safety shield, significantly reducing the risk of combustion within the basket.
    • Durable, Easy-to-Use Doors – Our dryers are equipped with a post-and-pin style door hinge that is fully reversible, easily adjustable, and designed to prevent sagging over time. The doors also feature a magnetic catch, ensuring smooth opening and closing without any bounce back. Built for durability, our doors excel in heat retention and contribute to the longevity of your system.
    • Touchscreen Control – Our dryers are equipped with user-friendly touchscreen controls, featuring clear, bright text and intuitive programming for various linen options. This precise control over cycle selection enables laundry operators to minimize damage from improper drying. Additionally, the touchscreen controls are versatile, offering numerous language options and robust durability to withstand heavy use.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavug-750-commercial-tumble-dryers
  • Familia de productoDryers
  • Grupo de produtosCommercial Tumble Dryers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Outros
  • Código CSI MasterFormat 201442 32 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Material Dryers
  • Número OmniClass23-21 41 11 11
  • Título OmniclassCommercial Clothes Dryers

Disponibilidade da região

América do Norte Ásia
Canada
Japan
United States