Publicar produtos
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double

    BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double

    2.9 de 5 estrelas2.9(53 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O trabalho não precisa prendê-lo a uma mesa de escritório. As reuniões não precisam de salas de conferência. BOB Job, é a solução perfeita para um espaço de trabalho casual e criativo: um sistema de sofá que pode ser configurado de qualquer forma concebível.

    Adicione mesas, prateleiras para revistas e documentos, e por que nit plantas e flores?

    E, claro, partições para conversas privadas e reuniões presenciais.
    Se o BOB é o melhor sistema de sofás com uma flexibilidade de construção insuperável que pode se ajustar a qualquer espaço e dotá-lo de personalidade, então o BOB Job é o recurso principal: a possibilidade de atender a qualquer necessidade imaginável. Complementos em carvalho, freixo e variações manchadas, juntamente com seis diferentes divisórias acolchoadas, oferecem privacidade e uma abundância de espaços diferentes em escritórios e espaços públicos.

    Construa-o em linha reta. Ou com curvas suaves. Adicione uma curva de gancho de cabelo. Deixe Bob ondular em seu espaço ou construir construções rígidas. Longo ou curto. Apenas alguns ou muitos módulos. Cada módulo de sofá tem apenas 26 centímetros de largura e com apenas 5 módulos diferentes, Bob é um sistema de sofá fácil de entender e extremamente flexível. E qual outro sofá pode crescer 26 cm de cada vez? Sem nenhum lado “atrás”, Bob enfrenta todas as direções lindamente, oferecendo ainda mais possibilidades para a arquitetura de design de interiores.

    Especificação
    • A wide selection of fabrics and colours. FSC certifed plywood with moulded foam. Plastic feet.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD835D
    • Familia de productoSofas
    • Grupo de produtosBOB JOB
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)21.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFurniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 25 11
    • Título OmniclassGroup Seating
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS