Confiabilidade total do planejamento com o sistema blaugelb Trio therm + . Instale em qualquer lugar e use qualquer vedação - e ainda obtenha um resultado testado e comprovado. Colocar janelas na base de isolamento e, portanto, integrá-las diretamente no sistema de revestimento representa um passo importante para a eficiência energética no design de janelas. Com o sistema blaugelb Trio therm+ , isso pode ser alcançado sem muito custo ou esforço e sem restringir o planejamento ou a execução posterior. Um sistema testado e comprovado que é fácil de instalar e cria valor agregado em todos os aspectos das janelas. Com o sistema blaugelb Trio therm+ , pode escolher livremente o tipo de vedação que utiliza, embora esta escolha deva ser sempre feita de forma profissional. Por exemplo, cabe ao instalador ou ao planejador decidir quais produtos são usados para a vedação da janela. Os perfis individuais possuem uma inovadora articulação em rabo de andorinha, o que significa que transportá-los até o canteiro de obras não é mais um grande exercício de logística. As dimensões compactas dos perfis combinadas com a robusta junta em cauda de andorinha permitem que sejam sempre alongados sem esforço, mesmo para janelas de grandes dimensões. O blaugelb Hybrid Polymer Power Fix não só mantém os perfis blaugelb Trio therm+ no lugar até que sejam aparafusados à parede, como também proporciona uma maior medida de segurança e qualidade de vedação entre a parede e os perfis blaugelb Trio therm+ , mesmo quando o substrato não está nível 100%. O blaugelb Frame Screw Fix FK-T30 fixa os perfis blaugelb Trio therm+ de forma segura à alvenaria. Permite a fixação do sistema de instalação pré-moldada blaugelb à estrutura portante com uma fixação mecânica segura.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Germany |