Publicar produtos
Ultimate Double Hung Round Top G2 Window
Marvin

Ultimate Double Hung Round Top G2 Window

3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

O Ultimate Double Hung Next Generation Round Top adicionará arcos tradicionais e linhas elegantes à sua casa ou projeto de preservação histórica. Essas janelas versáteis podem variar de um grande ponto focal dramático a um sutil destaque para uma linha de telhado para aprimorar o design da sua casa.

Características: VERSATILIDADE DE DESIGN com uma variedade de padrões de luz dividida simulados, opções de cores internas e externas, dez acabamentos de hardware e centenas de formatos de topo redondos; AUTOLOCK EXCLUSIVO é ativado quando as folhas são fechadas, travando a janela; INTERLOCK DE ALUMÍNIO elimina correntes de ar e melhora a integridade estrutural geral da janela; CHECKRAIL ESTREITO fornece uma estética elegante para maximizar a abertura da luz do dia, mantendo a precisão histórica; SISTEMAS DE EQUILÍBRIO DE FAIXAS permitem uma operação suave mesmo nos maiores tamanhos; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE PRIMEIRA CLASSE atende aos padrões ENERGY STAR em eficiência energética com várias opções de vidro para várias regiões, climas e necessidades climáticas; TAMANHOS EXPANSIVOS de até 5' de largura por 10' de altura. Este produto é certificado pela CE.

Especificações padrão: DESEMPENHO SUPERIOR EM RESISTÊNCIAS CLIMÁTICAS, incluindo LC-PG50 na maioria dos tamanhos, CW-PG30 a CW-PG50 na maioria dos tamanhos e opções costeiras certificadas IZ3; REVESTIMENTO EXTERNO DURÁVEL feito com o mais alto nível de certificação do setor, AAMA 2605, alumínio extrudado e apoiado por uma garantia de 20 anos contra calcário e desbotamento; O MODO DE INCLINAÇÃO/LAVAGEM permite fácil acesso ao vidro externo para limpeza e manutenção; DESEMPENHO COM CLASSIFICAÇÃO COMERCIAL (CW) disponível em janelas de até 5' de largura por 10' de altura.

Acesse o site da Marvin para obter os arquivos de cores externas do Revit e obter a correspondência exata com nossos acabamentos!

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamarvin_nguldhrtw
  • Familia de productoSignature
  • Grupo de produtosUltimate Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-12
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioExtruded Aluminum
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWindow units
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte Oceânia Europa Ásia