Publicar produtos
Side Outlet Shower Drain with Square Top, Side Inlets - BSS-200
BLUCHER

Side Outlet Shower Drain with Square Top, Side Inlets - BSS-200

Traduzido por Google,
Dreno de chuveiro ajustável em aço inoxidável BSS-200 AISI Tipo 304 com 6 pol. x topo quadrado de 6 pol. (145 x 145 mm), flange de fixação de membrana, conexões de entrada lateral de 1-1/4 pol. (32 mm) ou 1-1/2 pol. (38 mm), grade Viena (padrão) e nenhuma saída lateral do cubo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6987
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte