Publicar produtos
Series BT12 - 12in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
BLUCHER

Series BT12 - 12in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain

4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
Traduzido por Google,
Série BT12 AISI Tipo 304 de drenagem de vala pré-inclinada em aço inoxidável, 12 pol. (300 mm) de largura x (especificar) de comprimento, com 1% de inclinação longitudinal e queda transversal de 160 graus, grade de malha de 1 pol. (25 mm) de espessura e saída de torneira.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaseriesbt12
  • Familia de productoChannel
  • Grupo de produtosTrench Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-08
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte