Publicar produtos
Side Outlet Corner Shower Drain with Triangular Top - BST-500
BLUCHER

Side Outlet Corner Shower Drain with Triangular Top - BST-500

Traduzido por Google,
Dreno de chuveiro ajustável em aço inoxidável BST-500 AISI Tipo 304 com 11 pol. x 11 pol. x 15 pol. (277 mm x 277 mm x 388 mm) topo triangular, flange de fixação da membrana, grade Viena (padrão) e sem saída lateral do cubo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6992
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte