Publicar produtos
Bottom Outlet Corner Shower Drain with Triangular Top - BST-600
BLUCHER

Bottom Outlet Corner Shower Drain with Triangular Top - BST-600

Traduzido por Google,
Dreno de chuveiro ajustável em aço inoxidável BST-600 AISI Tipo 304 com 11 pol. x 11 pol. x 15 pol. (277 mm x 277 mm x 388 mm) parte superior triangular, flange de fixação da membrana, grade Viena (padrão) e nenhuma saída inferior do cubo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6993
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte