Publicar produtos
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
    BLUCHER

    Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110

    Traduzido por Google,

    Dreno de chão ajustável em aço inoxidável AISI tipo 304 BFD-110 com 8 pol. x 8 pol. (200 mm x 200 mm) superior, flange de fixação da membrana e uma grade de 1/8 pol. (3 mm). As opções de modelo incluem parte superior quadrada ou redonda (-R) e saída inferior ou lateral (SO) em tamanhos de 3 ou 4".

    Especificação
    • US Order # / Description

      BFD-113 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

      BFD-114 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-113-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

      BFD-114-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-113-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

      BFD-114-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

      BFD-113-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

      BFD-114-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6995
    • Familia de productoDrain
    • Grupo de produtosAdjustable Floor Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-19
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Código ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniclassFloor Drains

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte