Publicar produtos
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-120
BLUCHER

Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-120

Traduzido por Google,
Dreno de piso ajustável em aço inoxidável BFD-120 AISI Tipo 304 com 8 pol. x 8 pol. (200 mm x 200 mm) topo quadrado, flange de fixação de membrana, grade de 1/8 pol. (3 mm) (padrão) e nenhuma saída inferior do cubo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6997
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte